Portescap 推出Athlonix™高功率密度有刷直流电机,提供无以伦比的速度转矩性能,非常适合需要不断拾取和放下操作的电子组装配备等自动化用途。耐久和具高性能节能运作的Athlonix 电机,也适用于医疗泵、安全门锁、机器人技术等众多应用领域。
空心杯绕组设计,具有自动优化电路和磁路功能
低电机调节系数数,高功率密度,效率超过90%
可选12、 16 和 22mm尺寸,持续转矩高达16.5 mNm,功率超过13w
Portescap 的22ECS 无刷电机,可为高速应用提供卓越的效率。已经优化成为同类产品中最先进、性能最高的无刷无槽电机。22ECS非常适合于医用呼吸机或便携式手持工具应用。这款无刷无槽电机可以随附于内置温度传感器的PCB,在运行期间时刻监测电机温度。
采用Portescap 新型 Ultra EC™ 微电机平台
冷却性能比同类电机高 30%,速度超过50Krpm
功率高达160w,持续转矩可达45mNm
Portescap 推出 P760 系列涡轮盘步进电机,其在各种应用中的性能均优于标准无刷直流电动机。独特的超薄盘式磁铁电机经过优化,在高速5,000 rpm时仍然能提供高扭矩和高加速度。涡轮盘技术结合极对数的优化实现卓越性能。涡轮盘技术提供超低惯性,而极对数的优化平衡铁损与焦耳损耗。这款高速步进电机可以输出 0.7 Nm 的扭矩,惯性低至 17E-7 Kgm2。
现在注册
获取免费咨询
注册即可下载: 微电机技术白皮书 |
微电机选型样本 |
Portescap拥有行业内最广泛的微型电机生产线,包括有刷直流电机、无刷直流电机、永磁步进电机、直线步进电机、涡轮盘步进电机和混合式技术。通过技术革新和定制化,协助您打造出类拔萃的应用系统。Portescap的微型传动解决方案广泛应用于医疗、航空、自动化、安防门禁等领域,推进全世界关键应用系统的发展。
借助在精密微电机技术领域70多年的经验,Portescap不断满足工业领域的各种传动控制需求。我们拥有完善的全球产品开发网络,为各种工业自动化场合提供灵活解决方案,在瑞士、美国和印度均设有研发中心。