展台8.1 E10-期待与您相见
您是否正在寻找用于医学或外科应用的精密微型电机? 在2024年CMEF期间,我们的团队将在8.1E10展位讨论和展示我们的医疗电机的优点,这些电机用于驱动外科手术手工具、手术机器人、医疗泵、心脏泵、实验室自动化和通风设备,以及其他一些医疗设备。
当您需要在最小的空间中放置最大的功率和精度时,您可以依赖于Portescap的工程经验、应用支持和卓越的制造! 请访问我们的展位,在右侧填写表格,或通过电子邮件 portescap.sales.asia@regalrexnord.com与我们联系。
一定要在微信上关注我们的展会信息!
登记信息,提前跟Portescap工程师交流并获取相应的应用资料!
让我们一起探索您的应用。
为什么要与Portescap合作?
Portescap已经准备好帮助您实现应用设计目标, 提供精确和强大的微型电机和丰富的工程专业知识,Portescap是您成功的理想合作伙伴。
也许您对特定的产品或定制需求有疑问, 也许你只是想听听我们的意见, 或者你已经准备好开始了, 无论你需要什么,我们都在这里。 让我们开始工作吧。
-
外科手术电动工具
-
手术机器人
-
动脉斑块切除术/血栓切除术/心脏泵
-
医疗输液系统
-
实验室自动化
-
牙科相关应用
-
其它各种医疗设备
-
紧凑和轻量化电机,减少空间使用
-
效率高,功耗低
-
最大的功率密度
-
适用于所有环境的稳健设计
-
低惯性和高速度减少循环时间
-
Portescap在质量、交付、成本和创新方面持续改进的理念
-
我们的全球影响力和财务实力
部分新产品
CNT2440 可高压消毒电机控制器
与 Portescap SMS BLDC 有槽和 BLDC 无槽系列可消毒型电机完全兼容,非常适合作为电池供电型外科手术手持工具的驱动装置。
- 1000 次高温高压循环
- Sensorless drive
- 开环速度
- 5-24 VDC
- 磁力控制速度和方向
- 40 A 连续电流可与 Portescap BLDC 手术电机配用
M-Sense12A 可消毒编码器
采用先进的芯片技术,准确度高,非常适合于在恶劣环境中需要精确定位和闭环运动反馈的应用。如外科手术机器人和外科手术手持工具应用,可提供反馈信号,帮助您了解转子的精确位置。
- 可承受 2,000 多次消毒循环
- 准确度高达 1.5 度
- 分辨率可达 1024 线
- 提供增量反馈和绝对值反馈
- 集成式 RS422 线驱选件
无刷直流扁平电机
采用紧凑的扁平设计,适合高性能驱动且空间受限的应用。无论要求在不降速下有更高的负载能力,还是要求单位成本下更高的功率,能满足甚至超越您的需求。
- 直径小至 20mm
- 转速高达 30,000 rpm
- 扁平架构
- 大功率密度
- 外转子选项
- 拥有成本更低
特色技术
![Portescap WeChat QR Code - CN](https://info.portescap.com/hs-fs/hubfs/Portescap%20WeChat%20QR%20Code%20-%20CN.jpg?width=186&height=186&name=Portescap%20WeChat%20QR%20Code%20-%20CN.jpg)