Portescap-sem - UPDATED

 

 

prt_product_12GS88-Athlonix_380x307

 

  

  prt_product_Brushless_DC_ECS-22_380x307

 

 

55M_WB

有刷空心杯直流小型电机

Portescap 推出Athlonix™高功率密度有刷直流小电机,提供无以伦比的速度转矩性能,非常适合需要不断拾取和放下操作的电子组装配备等自动化用途。耐久和具高性能节能运作的Athlonix 电机,也适用于医疗泵、安全门锁、机器人技术等众多应用领域。

  • 空心杯绕组设计,具有自动优化电路和磁路功能

  • 低电机调节系数数,高功率密度,效率超过90%

  • 可选12、 16 和 22mm尺寸,持续转矩高达16.5 mNm,功率超过13w 


无刷无槽小型电机

Portescap 的22ECS 无刷电机,可为高速应用提供卓越的效率。已经优化成为同类产品中最先进、性能最高的无刷无槽电机。22ECS非常适合于医用呼吸机或便携式手持工具应用。这款无刷无槽电机可以随附于内置温度传感器的PCB,在运行期间时刻监测电机温度。

  • 采用Portescap 新型 Ultra EC™ 微电机平台

  • 冷却性能比同类电机高 30%,速度超过50Krpm

  • 功率高达160w,持续转矩可达45mNm


永磁步进小型电机

Portescap 拥有当今市场中涵盖面最广的永磁步进电机解决方案。永磁步进电机技术因其优异的性能已经广泛存在于各个应用领域,它们的精度和转矩能够很好地满足客户的需求,是专门针对您的应用提供简单而有效的传动解决方案的入门级配备。

  • 机架尺寸范围为15 mm 至60 mm

  • 输出速度高达750 rpm

  • 步进角 3.6°,7.5°,15°和18°

  • 输出扭矩高达320 mNm

 

现在注册

立即浏览最新样本手册

chinese_catalog_cover