Portescap-sem - UPDATED

 

 DMM_P310_TP_06_06

 

 

 

  

55M_WB

 

 

 

 

 

 

DLA_26DAM10D1B-K_no_background

涡轮盘步进电机

涡轮盘™步进电机提供的优异动态性能是市场中任何其它类型的步进电机所无法比拟的。与传统的步进电机相比,独特的薄盘式磁体在相同的外径尺寸时具备更高的步进分辨率,并显著提高了加速度和峰值速度。

  • 机架尺寸范围为10 mm90 mm

  • 输出速度高达10,000 rpm

  • 步进角 3.6°,6°,9°和15°
  • 输出扭矩高达350 mNm

  • 提供广泛的产品和定制能力


 

永磁步进电机

Portescap 拥有当今市场中涵盖面最广的永磁步进电机解决方案。永磁步进电机技术因其优异的性能已经广泛存在于各个应用领域,它们的精度和转矩能够很好地满足客户的需求,是专门针对您的应用提供简单而有效的传动解决方案的入门级配备。

  • 机架尺寸范围为15 mm 至60 mm

  • 输出速度高达750 rpm

  • 步进角 3.6°,7.5°,15°和18°
  • 输出扭矩高达320 mNm

  • 提供广泛的产品和定制能力


 

直线步进电机

Portescap提供了涵盖20至57mm外径的多种执行器产品,牵引力均达到120N以上。这项技术因其优异的性能已经日益被多个应用领域所采用 – 它们能够以极具成本效益的方式,高精度地执行线性传动。

  • 机架尺寸范围为20 mm 至57 mm

  • 输出速度高达750 rpm

  • 每步直线行程0.0127 mm (0.0005 in) 至0.1016 mm (0.004 in)
  • 输出推力高达111.2 N (25 lbf)

  • 提供广泛的产品和定制能力

 

现在注册

浏览最新产品样本手册

注册即可下载: 

涡轮盘步进电机样本

chinese_catalog_cover

 永磁步进电机样本

 CN_CanstackMotor_Catalog_Cover

步进电机白皮书

CN_Whitepapers