---
title: 瑞士微型电机 | 有刷空心杯电机 | 无刷直流电机 | 步进电机
---

![Portescap-sem-new logo header](https://info.portescap.com/hs-fs/hubfs/Portescap-sem-new%20logo%20header.jpg?width=920&height=166&name=Portescap-sem-new%20logo%20header.jpg)

 

## ![prt_product_12GS88-Athlonix_380x307](https://info.portescap.com/hs-fs/file-474926086-png/Motor_pictures/prt_product_12GS88-Athlonix_380x307.png?width=230&name=prt_product_12GS88-Athlonix_380x307.png)

 

  

  ![prt_product_Brushless_DC_ECS-22_380x307](https://info.portescap.com/hs-fs/file-473663928-png/Motor_pictures/prt_product_Brushless_DC_ECS-22_380x307.png?width=180&name=prt_product_Brushless_DC_ECS-22_380x307.png)

 

 

![55M_WB](https://info.portescap.com/hs-fs/file-549390805-jpg/Motor_pictures/55M_WB.jpg?width=150&name=55M_WB.jpg)

### **有刷空心杯直流电机**

Portescap 推出Athlonix™高功率密度有刷直流电机，提供无以伦比的速度转矩性能，非常适合需要不断拾取和放下操作的电子组装配备等自动化用途。耐久和具高性能节能运作的Athlonix 电机，也适用于医疗泵、安全门锁、机器人技术等众多应用领域。

- 空心杯绕组设计，具有自动优化电路和磁路功能
- 低电机调节系数数，高功率密度，效率超过90%
- 可选12、 16 和 22mm尺寸，持续转矩高达16.5 mNm，功率超过13w 

---

### **无刷无槽电机**

Portescap 的22ECS 无刷电机，可为高速应用提供卓越的效率。已经优化成为同类产品中最先进、性能最高的无刷无槽电机。22ECS非常适合于医用呼吸机或便携式手持工具应用。这款无刷无槽电机可以随附于内置温度传感器的PCB，在运行期间时刻监测电机温度。

- 采用Portescap 新型 Ultra EC™ 微电机平台
- 冷却性能比同类电机高 30%，速度超过50Krpm
- 功率高达160w，持续转矩可达45mNm

---

### ****永磁步进电机****

Portescap 拥有当今市场中涵盖面最广的永磁步进电机解决方案。永磁步进电机技术因其优异的性能已经广泛存在于各个应用领域，它们的精度和转矩能够很好地满足客户的需求，是专门针对您的应用提供简单而有效的传动解决方案的入门级配备。

- 机架尺寸范围为15 mm 至60 mm
- 输出速度高达750 rpm
- 步进角 3.6°，7.5°，15°和18°
- 输出扭矩高达320 mNm

[![Share on LinkedIn](https://static.hubspot.com/final/img/common/icons/social/linkedin-24x24.png)](http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Finfo.portescap.com%2Fcn-switz-smallmotors-all-pro-info-0%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dlinkedin) [![Share on Email](https://static.hubspot.com/final/img/common/icons/social/email-24x24.png)](mailto:?subject=Check%20out%20https%3A%2F%2Finfo.portescap.com%2Fcn-switz-smallmotors-all-pro-info-0%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Demail%20&body=Check%20out%20https%3A%2F%2Finfo.portescap.com%2Fcn-switz-smallmotors-all-pro-info-0%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Demail)

**现在注册**

获取免费咨询

| *注册即可下载：*  **微电机技术白皮书** ![CN_Whitepapers](https://info.portescap.com/hs-fs/file-524925533-gif/images/CN_Whitepapers.gif) |
| --- |
| ****微电机选型样本**** **![CN_catalogflip](https://info.portescap.com/hs-fs/file-526964136-gif/images/CN_catalogflip.gif)** |

## **![medical-photo-strip](https://info.portescap.com/hs-fs/file-475098333-gif/Market_and_Application_Images/medical-photo-strip.gif)**

## **关于Portescap**

Portescap拥有行业内最广泛的微型电机生产线，包括**有刷直流电机**、**无刷直流电机**、**永磁步进电机**、**直线步进电机**、**涡轮盘步进电机**和混合式技术。通过技术革新和定制化，协助您打造出类拔萃的应用系统。Portescap 的微型传动解决方案广泛应用于医疗、航空、自动化、安防门禁等领域，推进全世界关键应用系统的发展。

借助在精密微电机技术领域70多年的经验，Portescap不断满足工业领域的各种传动控制需求。我们拥有完善的全球产品开发网络，为各种工业自动化场合提供灵活解决方案，在瑞士、美国和印度均设有研发中心。 

![Apps_hexagon_CN](https://info.portescap.com/hs-fs/file-461835855-jpg/Market_and_Application_Images/Apps_hexagon_CN.jpg?width=312&name=Apps_hexagon_CN.jpg)

- **为您选型  **-  Portescap提供业内最为齐全的微型电机产品，包括有刷直流、无刷直流电机、步进电机、直线执行器、减速箱及编码器，为您的工业设备及应用挑选最佳的动力解决方案。

- **高效可靠  **-  现代化的生产管理确保生产的一致性和效率。同时Portescap严格的质量保证体系确保为客户提供耐用、高效、维修率极低的优质电机产品。

- **需求定制  **- 无论是为关节手术工具提供定制的无刷直流电机组合，还是为前沿医疗泵提供带齿轮箱和编码器的有刷直流空心杯电机，我们可修改标准产品以满足您的特定需求。

- **快速样品  **- 设计周期非常紧张？Portescap可提供业界最快速的交付时间（通常可缩短到两周），快速、准确且更具成本效益地解决任何复杂的微动力挑战。

**Portescap中国办事处**

Tel: 13621950633 |  Email: [sales.asia@portescap.com](mailto:sales.aisa@portescap.com)

上海市长宁区临虹路168弄3号楼202室

© 2026 Portescap